Menu Procurar

Rebites de pressão - botão de fixação

Em stock

A montagem dos rebites de pressão criam uma solução de bloqueio firme para a união de dois objetos. Ideais para aplicações em que não seja possível utilizar fixadores de metal, tais como aplicações elétricas e PCB.

As orelhas de tensão ajudam a bloquear o rebite firmemente na posição e cobrir uma área de superfície maior. O rebite só pode ser removido pela parte inferior do painel.

A nossa gama inclui dois tipos. O tipo 1 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4 mm e o tipo 2 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4,8 mm.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1459 € - 0,1536 € 55467 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2182 € - 0,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,0473 € - 0,0497 € 2580 Em stock
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,2932 € - 0,3087 € 280 Em stock
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,2182 € - 0,2297 € 6223 Em stock
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,2266 € - 0,2385 € 3828 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2279 € - 0,2399 € 2974 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1917 € - 0,2019 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2266 € - 0,2385 € 607 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,2279 € - 0,2399 € 4969 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,1459 € - 0,1536 € 26116 Em stock
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Natural

10014615

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
55467 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Natural

10014677

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 5.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Natural

10014608

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0473 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 5.6 - 7.1 mm | 0.22 - 0.28 in Nylon 6/6 Natural

10014684

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 - 7.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Natural

10014660

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
6223 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 5.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Natural

10014707

Intervalo de preços
0,2385 € - 0,2266 €

Níveis de stock
3828 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.1 - 8.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Natural

10014639

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
2974 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.7 - 10.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

10014653

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Natural

10014691

Intervalo de preços
0,2385 € - 0,2266 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.1 - 8.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Natural

10014622

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
4969 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.7 - 10.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Natural

10014646

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
26116 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 4.0 mm