Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon Natural

Um botão de montagem de cabeça plana é ideal para aplicações em que não seja possível utilizar fixadores de metal, tais como aplicações elétricas e PCB. A cabeça de montagem em seta prende firmemente e pode ser libertada a partir do lado inferior do painel.
Referência da Essentra:

10014646

Número de peça do fabricante:

MB-3-156

23000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1452 €
5000 + 0,1379 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

145,20 €

1000 x 0,1452 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 5.3 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.0 - 4 mm
Diâmetro da cabeça 9.9 mm
Altura da cabeça 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.4 - 4.0 mm
Cor Natural
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Forma da cabeça do rebite Plana
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos