Menu Procurar

Rebites de pressão - dissipadores de calor

Em stock

Os rebites de dissipador de calor são montados em mola. São utilizados para fixar um dissipador de calor a um chip de processador num PCB. A mola de metal fornece uma pressão contínua ao dissipador de calor até à polimerização do adesivo térmico.

A nossa gama inclui duas opções. Uma inclui uma mola em aço cromado e a outra inclui uma mola em aço inoxidável. A opção de aço inoxidável também pode ser instalada utilizando uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro mínimo do furo do painel fixo Diâmetro máximo do furo do painel fixo Estilo Espessura do painel Comprimento da âncora Tamanho do furo Comprar
0,2182 € - 0,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
0,2919 € - 0,3073 € 195 Em stock
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Rebite do dissipador de calor Nylon 6/6; Aço Natural

10010709

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    20.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho do furo
    3.1 mm
  • Espessura do painel
    9.1 mm
Rebite do dissipador de calor 3.0 mm Nylon 6/6; Aço Natural

10010693

Intervalo de preços
0,3073 € - 0,2919 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    3.0 mm
  • Espessura do painel
    8.0 mm