Menu Procurar

Rebite do dissipador de calor 3.0 mm Nylon;Aço Natural

O rebite de mola para dissipador de calor fixa um dissipador de calor a um chip processador numa PCI; a mola fornece pressão contínua ao dissipador de calor até à cura do adesivo térmico.
Referência da Essentra:

10010693

Número de peça do fabricante:

HSR-1

25749 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2905 €
5000 + 0,2759 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

290,50 €

1000 x 0,2905 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 16.4 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Diâmetro da cabeça 5.0 mm
Tamanho do furo 3.0 mm
Espessura do painel 8.0 mm
Diâmetro mínimo do furo do painel fixo 3.2 mm
Diâmetro máximo do furo do painel fixo 4.0 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6; Aço
Material da mola Aço
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Dissipador de calor
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos