Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Em stock

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1396 € - 0,1695 € 200 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 2698 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
0,1396 € - 0,1695 € 1773 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,2338 € - 0,244 € 36744 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,0793 € - 0,0841 € 9280 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 24630 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 4110 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,2221 € - 0,2543 € 14065 Em stock
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 14180 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1549 € - 0,1768 € 1874 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
0,1396 € - 0,1695 € 1998 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 987 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,093 € - 0,0985 € 7770 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1343 € - 0,1622 € 350 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,1343 € - 0,1622 € 12948 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1396 € - 0,1695 € 2897 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,1343 € - 0,1622 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1343 € - 0,1622 € 240 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1343 € - 0,1622 € 1350 Em stock
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
  • de 2
Rebite de encaixe 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026472

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026250

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
2698 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026434

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10026427

Intervalo de preços
0,244 € - 0,2338 €

Níveis de stock
36744 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026311

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,0793 €

Níveis de stock
9280 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026236

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
24630 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026359

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
4110 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10171721

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,2221 €

Níveis de stock
14065 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026441

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
14180 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10026496

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1549 €

Níveis de stock
1874 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026489

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026274

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
987 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026465

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,093 €

Níveis de stock
7770 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10026243

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026366

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
12948 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026458

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
2897 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026397

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    18 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026328

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026410

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
Rebite de encaixe 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10026281

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1343 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C