Menu Procurar

Rebite de encaixe 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natural

Este pino de bloqueio de encaixe foi concebido para encaixar e bloquear em furos pré-perfurados, fornecendo uma união rápida com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão. Fabricado em nylon natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10026496

Número de peça do fabricante:

SLP125-187-01

1874 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1464 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 6.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 4.7 mm
Diâmetro do furo compatível 3.2 mm
Diâmetro da cabeça 5.1 mm
Altura da cabeça 1.3 mm
Temperatura mínima de operação -40 °C
Tipo 2
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de rebite Fecho de pressão
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos