Menu Procurar

Pino fixador Preto 1.0 mm 5.0 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 preto e conta com uma cabeça de forma em barra. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10088678

Número de peça do fabricante:

137002059905

224032 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1252 €
2500 + 0,1189 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

62,60 €

500 x 0,1252 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 3.9 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.0 - 5.0 mm
Comprimento da âncora 14.0 mm
Diâmetro da cabeça 9.0 mm
Altura da cabeça 1.6 mm
Cor Preto
Material completo Polioximetileno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos