Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos fixadores

Em stock

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1765 € - 0,1961 € 2992 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1348 € - 0,1419 € 7179 Em stock
Preto
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1169 € - 0,1231 € 83382 Em stock
Preto
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1663 € - 0,1848 € 192 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,147 € - 0,1634 € 24 Em stock
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1155 € - 0,1283 € 35114 Em stock
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1428 € - 0,1586 € 520 Em stock
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1571 € - 0,1745 € 894 Em stock
Natural
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1309 € - 0,1454 € 2047 Em stock
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,2413 € - 0,2681 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1386 € - 0,154 € 900 Em stock
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1347 € - 0,1497 € 262 Em stock
Natural
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1617 € - 0,1797 € 693 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,2534 € - 0,2815 € 140 Em stock
Natural
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1663 € - 0,1848 € 63244 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1713 € - 0,1904 € 63928 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1386 € - 0,154 € 800 Em stock
Natural
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1919 € - 0,2018 € 11000 Em stock
Preto
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1169 € - 0,1231 € 32932 Em stock
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1257 € - 0,1324 € 404032 Em stock
Preto
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • de 3
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Natural

10002575

Intervalo de preços
0,1961 € - 0,1765 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088692

Intervalo de preços
0,1419 € - 0,1348 €

Níveis de stock
7179 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Preto 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088630

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1169 €

Níveis de stock
83382 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Preto

10108451

Intervalo de preços
0,1848 € - 0,1663 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Natural

10002506

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,147 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Natural

10002452

Intervalo de preços
0,1283 € - 0,1155 €

Níveis de stock
35114 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Natural

10002490

Intervalo de preços
0,1586 € - 0,1428 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Natural

10002537

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,1571 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

10002469

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1309 €

Níveis de stock
2047 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

10002445

Intervalo de preços
0,2681 € - 0,2413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetal Natural

10002483

Intervalo de preços
0,154 € - 0,1386 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

10002476

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,1347 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Natural

10002544

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1617 €

Níveis de stock
693 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon 6/6 Natural

10002513

Intervalo de preços
0,2815 € - 0,2534 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Nylon 6/6 Natural

10002551

Intervalo de preços
0,1848 € - 0,1663 €

Níveis de stock
63244 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    17.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon 6/6 Natural

10002568

Intervalo de preços
0,1904 € - 0,1713 €

Níveis de stock
63928 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Natural

10002520

Intervalo de preços
0,154 € - 0,1386 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088753

Intervalo de preços
0,2018 € - 0,1919 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Cor
    Preto
Pino fixador Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088647

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1169 €

Níveis de stock
32932 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088678

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,1257 €

Níveis de stock
404032 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Preto