Menu Procurar

Pino fixador Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

Os Rebites com Pino Fixador têm um interior oco que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, tornando-os fáceis de instalar e remover. O pino alarga à medida que é inserido, proporcionando um ajuste firme. Estes rebites servem como rebites multiusos, ideais para aplicações que necessitam de rebites de montagem frontal. Podem ser utilizados como tampas de furos, sendo eficazes e decorativas. Instalam-se sem ferramentas.
Referência da Essentra:

10088685

Número de peça do fabricante:

137003000005

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1341 €
2500 + 0,1275 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

67,05 €

500 x 0,1341 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.0 - 5.5 mm
Comprimento da âncora 15.0 mm
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 1.7 mm
Cor Natural
Material completo Polioximetileno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos