Menu Procurar

Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 preto e conta com uma cabeça de forma em barra. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10366387

Número de peça do fabricante:

27SNC2190093

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1693 €
5000 - 19999 0,1523 €
20000 + 0,1371 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

169,30 €

1000 x 0,1693 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.4 mm
Comprimento da âncora 11.5 mm
Diâmetro da cabeça 8.7 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Cor Natural
Material completo Acetal
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos