Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Natural

Os rebites de encaixe foram concebidos para montagens que exijam fixadores rápidos e económicos e uma instalação sem ferramentas. Contam com cabeça abobadada e são fabricados em nylon preto 6/66, RMS-103 que lhes confere boas propriedades de isolamento térmico e elétrico. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10002469

Número de peça do fabricante:

DF-137-030

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3416 €
5000 + 0,3245 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

341,60 €

1000 x 0,3416 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.0 - 5.5 mm
Comprimento da âncora 15.0 mm
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 1.7 mm
Cor Natural
Material completo Acetal
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos