Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 preto e conta com uma cabeça de forma em barra. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10002544

Número de peça do fabricante:

DFVO-137-031

779 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0282 €
5000 + 0,0268 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

28,20 €

1000 x 0,0282 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.0 - 5.5 mm
Comprimento da âncora 15.0 mm
Diâmetro da cabeça 11.0 mm
Altura da cabeça 2.9 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos