Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon Natural

Rebite de pressão fabricado em nylon 6 branco. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo.
Referência da Essentra:

10002575

Número de peça do fabricante:

DFVO-137-060

5992 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0299 €
5000 + 0,0285 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

29,90 €

1000 x 0,0299 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 5.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 6.0 - 9.0 mm
Comprimento da âncora 17.5 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Tipo de rebite Pino fixador
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos