Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos fixadores

Em stock

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1105 € - 0,1164 € 60586 Em stock
3.3 mm
Preto
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1354 € - 0,1425 € 5450 Em stock
4.7 mm
Preto
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1814 € - 0,1908 € 1900 Em stock
7.8 mm
Preto
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3061 € - 0,3222 € 21109 Em stock
3.9 mm
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,4954 € - 0,5214 € 4403 Em stock
7.8 mm
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1721 € - 0,1812 € 894 Em stock
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0285 € - 0,0299 € 5992 Em stock
5.5 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0741 € - 0,0915 € 1000 Em stock
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,099 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,099 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0614 € - 0,0758 € 250 Em stock
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0716 € - 0,0884 € 986 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,0518 € - 0,064 € 470 Em stock
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0716 € - 0,0884 € 997 Em stock
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
0,0741 € - 0,0915 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,099 € - 0,1222 € 1500 Em stock
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,2102 € - 0,2213 € 7131 Em stock
5.5 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1105 € - 0,1164 € 33053 Em stock
3.2 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1275 € - 0,1341 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
Natural
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1189 € - 0,1252 € 8577 Em stock
3.9 mm
Natural
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • de 3
Pino fixador Preto 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088654

Intervalo de preços
0,1164 € - 0,1105 €

Níveis de stock
60586 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Preto 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088715

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
5450 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Pino fixador Preto 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088753

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1814 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Natural

10002452

Intervalo de preços
0,3222 € - 0,3061 €

Níveis de stock
21109 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Natural

10002490

Intervalo de preços
0,5214 € - 0,4954 €

Níveis de stock
4403 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.0 mm
  • Comprimento da âncora
    19.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

10002537

Intervalo de preços
0,1812 € - 0,1721 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon Natural

10002575

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0285 €

Níveis de stock
5992 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Pino fixador Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366370

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0741 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    10.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366417

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 mm
  • Comprimento da âncora
    10.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366455

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    13.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366288

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,0614 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366325

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,0716 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366240

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0518 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366356

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,0716 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366394

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    12.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366431

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,099 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 mm
  • Comprimento da âncora
    11.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088760

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,2102 €

Níveis de stock
7131 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    18.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Pino fixador Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088623

Intervalo de preços
0,1164 € - 0,1105 €

Níveis de stock
33053 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Pino fixador Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088685

Intervalo de preços
0,1341 € - 0,1275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
Pino fixador Natural 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088661

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
8577 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm