Menu Procurar

Rebite de alta resistência N/A 12.0 mm 15.0 mm (GP)

Os rebites de bloqueio de pressão podem ser utilizados para unir várias folhas com a colocação do rebite no furo e premindo a cabeça. Fabricados em nylon preto.
Referência da Essentra:

10278796

Número de peça do fabricante:

495207

61940 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,6736 €
5000 + 0,6399 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

673,60 €

1000 x 0,6736 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 27.0 mm
Diâmetro da cabeça 25.4 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 12.0 - 15.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 7 - 7.0 mm
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Rebite de alta resistência
Cor Preto
Material completo Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos