Menu Procurar

Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

Os rebites de bloqueio de pressão podem ser utilizados para unir várias folhas com a colocação do rebite no furo e premindo a cabeça. Fabricados em nylon preto.
Referência da Essentra:

10278819

Número de peça do fabricante:

495209

1820 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4094 €
5000 + 0,3889 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

409,40 €

1000 x 0,4094 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 21.0 mm
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 2.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.0 - 8.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 8 - 8.0 mm
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Rebite de alta resistência
Cor Preto
Material completo Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos