Menu Procurar

Resistente N/A 2.5 mm 8.0 mm (GP)

Os rebites de encaixe resistentes são concebidos para aplicações em que seja necessária a montagem rápida e sem ferramentas. Fabricados em nylon preto de impacto modificado para mais força. Classificação UL94 HB.
Referência da Essentra:

10036266

Número de peça do fabricante:

TR-3

17544 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2379 €
5000 + 0,226 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

237,90 €

1000 x 0,2379 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 22.8 mm
Diâmetro da cabeça 14.9 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.5 - 8.0 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.4 - 7 mm
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Resistente
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos