Menu Procurar

Mini resistente N/A 2.7 mm 3.3 mm (GP)

Os mini-rebites de encaixe resistentes são concebidos para aplicações em que seja necessária a montagem rápida e sem ferramentas. Fabricados em nylon com estabilização térmica para uma melhor resistência ao calor e são ideais para a utilização em aplicações eletrónicas e elétricas. Classificação UL94 V2.
Referência da Essentra:

10036303

Número de peça do fabricante:

TRM-3

1905 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1503 €
5000 - 9999 0,1284 €
10000 - 19999 0,1167 €
20000 + 0,1061 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

150,30 €

1000 x 0,1503 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 8.1 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.7 - 3.3 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 3.1 - 3.3 mm
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Mini resistente
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos