Menu Procurar

Mini resistente N/A 3.3 mm 3.9 mm (GP)

Os Rebites de Encaixe Resistentes proporcionam uma ligação de união de painéis forte e segura. Rápidos e fáceis de instalar, para os fixar basta inserir o rebite no orifício do painel e empurrar para baixo. Fabricados em nylon 6/6 com classificação UL. Não são necessárias ferramentas. O rebite pode ser reutilizado.
Referência da Essentra:

10177259

Número de peça do fabricante:

TRM-4

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,2066 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

206,60 €

1000 x 0,2066 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 8.8 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.3 - 3.9 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 3.1 - 3.3 mm
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de rebite Mini resistente
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos