10036327
TRM-6
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1563 € |
5000 - 9999 | 0,1328 € |
10000 - 19999 | 0,1186 € |
20000 + | 0,1071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.6 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.457 in |
Diâmetro da cabeça | 5.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.217 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.1 - 6.7 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.24 - 0.264 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.1 - 3.3 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.122 - 0.128 in |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Tipo de rebite | Mini resistente |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.