10036334
TRM-7
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1571 € |
5000 - 9999 | 0,1333 € |
10000 - 19999 | 0,119 € |
20000 + | 0,1074 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.9 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.469 in |
Diâmetro da cabeça | 7.6 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.299 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.7 - 7.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.264 - 0.291 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.7 - 3.9 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.146 - 0.154 in |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Tipo de rebite | Mini resistente |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.