Menu Procurar

Trinco de pressão Mini-êmbolo 2.0 mm 4.2 mm PA Branco

Êmbolo de nylon 6/6 para utilização com passa-fios de policarbonato a condizer (vendido em separado). Cria uma montagem de rebite de encaixe para unir e fixar dois painéis. Concebido para uma instalação rápida e fácil ou remoção manual, bastando encaixar e desencaixar do local. Ideal para aplicações que exijam trabalhos de manutenção.
Referência da Essentra:

10171776

Número de peça do fabricante:

SLPB-1L-W

43 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1867 €
5000 + 0,1774 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

186,70 €

1000 x 0,1867 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rebite Rebite de trinco de pressão
Tipo Mini Grip Plunger
Material completo Nylon 6/6
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos