Menu Procurar

Rebites para ventoinha

Em stock

Esses rebites de filtro de ventilador foram concebidos para montar em ventoinhas, eliminando a necessidade de uma combinação de porcas e parafusos. Os dentes expandem-se para segurar firmemente conforme o pino é introduzido. Uma montagem numa única operação que lhe pouca tempo e dinheiro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro do furo Tudo
Diâmetro da cabeça Tudo
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro da cabeça Comprar
0,2546 € - 0,268 € 2000 Em stock
3.5 mm
5.0 mm
Rebite para ventoinha 23.0 mm (C) PA6 Preto

10108918

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2546 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento da âncora
    23.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6