Menu Procurar

Rebite para ventoinha 23.0 mm (C) PA6 Preto

Rebite em leque fabricado em nylon 6 com classificação UL94 V2, RMS-52 com acabamento preto. Otimize a instalação, utilizando uma ferramenta manual de rebites (vendida em separado).
Referência da Essentra:

10108918

Número de peça do fabricante:

FR-1

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,268 €
5000 + 0,2546 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

268,00 €

1000 x 0,268 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento da âncora 23.0 mm
Diâmetro da cabeça 5.0 mm
Diâmetro do furo 3.5 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de ferramenta PPR-T1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos