Menu Procurar

Tipo árvore N/A 4.0 mm

Este fixador de pressão de ponta dupla farpada é fabricado em nylon preto e permite a ligação de 2 painéis a partir do centro para que nenhuma cabeça de fixação fique visível.
Referência da Essentra:

10278901

Número de peça do fabricante:

495218

8841 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4509 €
5000 + 0,4283 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

450,90 €

1000 x 0,4509 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.0 mm
Diâmetro da cabeça 7.5 mm
Altura da cabeça 1.8 mm
Intervalo de espessura do painel 6.3 - 2.6 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Tipo de rebite Tipo árvore
Forma da cabeça do rebite Plana
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos