Menu Procurar

Rebites Push-In - Fir Tree de duas pontas

Em stock

O rebite de árvore Fir conta com um design de ponta dupla, o que permite a fixação cega de dois painéis a partir do centro para que a cabeça do fixador não fique visível.

O design simples permite que o rebite seja pressionado impecavelmente na posição e proporciona um acabamento limpo da sua aplicação. Ideal para unir e fixar materiais de folha macia, tais como cartão, borracha e painéis secundários.

Mais durável que a utilização de adesivo, fornece uma elevada tração e é rápido e fácil de instalar à mão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Intervalo de espessura do painel Comprar
0,435 € - 0,4579 € 31350 Em stock
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
0,4531 € - 0,4769 € 288 Em stock
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
0,5129 € - 0,5398 € 14940 Em stock
8.0 mm
Tipo árvore N/A 7.5 mm

10278918

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,435 €

Níveis de stock
31350 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 8.00 mm
  • Comprimento da âncora A
    17.5 mm
Tipo árvore N/A 4.0 mm

10278901

Intervalo de preços
0,4769 € - 0,4531 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    6.3 - 2.6 mm
  • Comprimento da âncora A
    7.8 mm
Tipo árvore N/A 8.0 mm

10278925

Intervalo de preços
0,5398 € - 0,5129 €

Níveis de stock
14940 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Comprimento da âncora A
    11.6 mm
  • Comprimento da âncora B
    21.8 mm