10278925
495220
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5103 € |
5000 + | 0,4848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo compatível | 8.0 mm |
---|---|
Diâmetro do furo compatível | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 12.7 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.5 in |
Altura da cabeça | 1.1 mm |
Altura da cabeça | 0.043 in |
Comprimento da âncora A | 11.6 mm |
Comprimento da âncora A | 0.457 in |
Comprimento da âncora B | 21.8 mm |
Comprimento da âncora B | 0.858 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Tipo de rebite | Tipo árvore |
Forma da cabeça do rebite | Plana |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.