Menu Procurar

Redutor M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Latão

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Referência da Essentra:

10208229

Número de peça do fabricante:

1335872

1928 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 17,65 €
100 - 499 8,40 €
500 + 7,98 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

17,65 €

1 x 17,65 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Latão niquelado
Tamanho interno de rosca M12 x 1.5
Price per piece incl VAT 20.7747 EUR
Código do material 7419809099
Tamanho de rosca externa M16 x 1.5
Tamanho da rosca M16 x M12

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos