Menu Procurar

Redutor M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm Latão

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M32 x 1.5.
Referência da Essentra:

10208328

Número de peça do fabricante:

1335882

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 26,60 €
25 - 124 12,67 €
125 + 12,03 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

26,60 €

1 x 26,60 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Latão niquelado
Tamanho interno de rosca M32 x 1.5
Código do material 7419809099
Tamanho de rosca externa M40 x 1.5
Tamanho da rosca M40 x M32

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos