Menu Procurar

Redutor M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Preto

Este redutor em poliamida preta (RAL 9005) oferece um grau de proteção que depende da sua combinação com outros componentes. Reduz as roscas ou orifícios de folga para um tamanho mais pequeno. Conta com um intervalo de temperaturas de - 40 Cº a + 100 Cº
Referência da Essentra:

10208441

Número de peça do fabricante:

1335894

85 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8674 €
500 + 0,8235 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

86,74 €

100 x 0,8674 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tamanho da rosca M25 x M20
Código do material 3917400099
Tamanho interno de rosca M20 x 1.5
Tamanho de rosca externa M25 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos