Menu Procurar

Redutor M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Cinzento escuro

Este redutor em poliamida cinzenta (RAL 7035) oferece um grau de proteção que depende da sua combinação com outros componentes. Reduz as roscas ou orifícios de folga para um tamanho mais pequeno. Conta com um intervalo de temperaturas de - 40 Cº a + 100 Cº
Referência da Essentra:

10208694

Número de peça do fabricante:

1335920

121 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,8288 €
250 + 1,7388 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

91,44 €

50 x 1,8288 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento escuro
Tamanho da rosca M32 x M25
Código do material 3917400099
Tamanho interno de rosca M25 x 1.5
Tamanho de rosca externa M32 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos