Menu Procurar

Rodízios de catering

Em stock

A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
21,03 € - 46,48 € 96 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
150.0 kg
19,60 € - 43,34 € 4 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
150.0 kg
24,30 € - 53,71 € 60 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
150.0 kg
26,24 € - 27,6187 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
160.0 kg
16,33 € - 36,10 € 64 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
150.0 kg
18,1518 € - 19,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
25,6762 € - 27,0237 € 18 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
200.0 kg
31,44 € - 69,51 € 24 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
200.0 kg
19,70 € - 43,55 € 30 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
Rodízio 80.0 mm 150.0 kg Parafuso Azul

10270196

Intervalo de preços
46,48 € - 21,03 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Parafuso Azul

10270172

Intervalo de preços
43,34 € - 19,60 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Parafuso Azul

10270202

Intervalo de preços
53,71 € - 24,30 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 125.0 mm 160.0 kg Parafuso Azul

10270189

Intervalo de preços
27,6187 € - 26,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 80.0 mm 150.0 kg Parafuso Azul

10270165

Intervalo de preços
36,10 € - 16,33 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 40.0 mm Azul

10292716

Intervalo de preços
19,1025 € - 18,1518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 44.0 mm Azul

10292730

Intervalo de preços
27,0237 € - 25,6762 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 125.0 mm 200.0 kg Parafuso Azul

10270219

Intervalo de preços
69,51 € - 31,44 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 40.0 mm Azul

10292723

Intervalo de preços
43,55 € - 19,70 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso