Menu Procurar

Rodízio com nivelador 25.0 kg 10.0 mm 84.0 mm Alumínio

Rodízio de nivelamento multi funcional com roda de nylon e caixa de alumínio. Tipo de encaixe com haste e método de funcionamento com volante.
Referência da Essentra:

10208113

Número de peça do fabricante:

1335860

16 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 39,42 €
5 + 37,45 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

39,42 €

1 x 39,42 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga dinâmica 125.0 kg
Capacidade de carga estática 50.0 kg
Altura da roda 42.0 mm
Altura máxima de ajustamento 10.0 mm
Altura de montagem 71.0 mm
Comprimento da placa 84.0 mm
Largura da placa 58.0 mm
Tipo de montagem Stem
Material da roda Nylon
Material da armação Alumínio
Código do material 3926300090
Capacidade de carga 25.0 kg

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos