Menu Procurar

Rodízios de nivelamento

Em stock

Os nossos rodízios de nivelamento multi funcionais são a escolha ideal para maquinaria, armários, equipamentos portáteis e transporte. Movimente e posicione equipamentos de grandes dimensões com uma mão e toda facilidade. A roda é fabricada em poliamida preta e conta com uma caixa em alumínio. Está disponível uma gama de acessórios e ajustes com uma capacidade de carga até 1500 kg.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Capacidade de carga dinâmica Altura da roda Capacidade de carga Capacidade de carga estática Comprar
90,0091 € - 94,7586 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
93,0873 € - 97,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
105,7387 € - 111,3028 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
93,0873 € - 97,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
146,5384 € - 154,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
97,657 € - 102,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
57,7141 € - 60,75 € 16 Em stock
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
97,657 € - 102,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
60,2952 € - 63,4686 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
127,7834 € - 134,5217 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
39,615 € - 41,6989 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
Rodízio com nivelador 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumínio

10208168

Intervalo de preços
94,7586 € - 90,0091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    250.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    500.0 kg
  • Altura da roda
    63.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    15.0 mm
  • Altura de montagem
    102.0 mm
Rodízio com nivelador 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínio

10208144

Intervalo de preços
97,9955 € - 93,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    125.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    250.0 kg
  • Altura da roda
    50.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    10.0 mm
  • Altura de montagem
    82.0 mm
Rodízio com nivelador 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Alumínio

10208205

Intervalo de preços
111,3028 € - 105,7387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    500.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    1000.0 kg
  • Altura da roda
    75.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    12.0 mm
  • Altura de montagem
    120.0 mm
Rodízio com nivelador 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumínio

10208151

Intervalo de preços
97,9955 € - 93,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    125.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    250.0 kg
  • Altura da roda
    50.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    10.0 mm
  • Altura de montagem
    82.0 mm
Rodízio com nivelador 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Alumínio

10208212

Intervalo de preços
154,2499 € - 146,5384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    750.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    1500.0 kg
  • Altura da roda
    97.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    15.0 mm
  • Altura de montagem
    130.0 mm
Rodízio com nivelador 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Alumínio

10208199

Intervalo de preços
102,7874 € - 97,657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    375.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    750.0 kg
  • Altura da roda
    75.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    12.0 mm
  • Altura de montagem
    120.0 mm
Rodízio com nivelador 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínio

10208120

Intervalo de preços
60,75 € - 57,7141 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    125.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    250.0 kg
  • Altura da roda
    50.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    10.0 mm
  • Altura de montagem
    82.0 mm
Rodízio com nivelador 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 140.0 mm Alumínio

10208182

Intervalo de preços
102,7874 € - 97,657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    375.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    750.0 kg
  • Altura da roda
    75.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    12.0 mm
  • Altura de montagem
    120.0 mm
Rodízio com nivelador 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumínio

10208137

Intervalo de preços
63,4686 € - 60,2952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    125.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    250.0 kg
  • Altura da roda
    50.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    10.0 mm
  • Altura de montagem
    82.0 mm
Rodízio com nivelador 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumínio

10208175

Intervalo de preços
134,5217 € - 127,7834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    250.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    500.0 kg
  • Altura da roda
    63.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    15.0 mm
  • Altura de montagem
    102.0 mm
Rodízio com nivelador 10.0 mm 84.0 mm Alumínio

10208113

Intervalo de preços
41,6989 € - 39,615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga dinâmica
    125.0 kg
  • Capacidade de carga estática
    50.0 kg
  • Altura da roda
    42.0 mm
  • Altura máxima de ajustamento
    10.0 mm
  • Altura de montagem
    71.0 mm