Menu Procurar

Rodízio com nivelador 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínio

Rodízio de nivelamento multi funcional com uma roda de nylon e caixa de alumínio. Tipo de encaixe com placa superior e método de funcionamento com chave de caixa.
Referência da Essentra:

10208144

Número de peça do fabricante:

1335863

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 92,64 €
5 + 88,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

92,64 €

1 x 92,64 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga dinâmica 125.0 kg
Capacidade de carga estática 250.0 kg
Altura da roda 50.0 mm
Altura máxima de ajustamento 10.0 mm
Altura de montagem 82.0 mm
Comprimento da placa 73.0 mm
Largura da placa 73.0 mm
Tipo de montagem Top Plate
Material da roda Nylon
Material da armação Alumínio
Código do material 3926300090
Capacidade de carga 125 kg

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos