Menu Procurar

Rodízio com nivelador 750 kg 15.0 mm 100.0 mm Alumínio

Rodízio de nivelamento multi funcional com uma roda de nylon e caixa de alumínio. Tipo de encaixe com placa superior e método de funcionamento com chave inglesa.
Referência da Essentra:

10208212

Número de peça do fabricante:

1335870

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 145,82 €
5 + 138,53 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

145,82 €

1 x 145,82 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga dinâmica 750.0 kg
Capacidade de carga estática 1500.0 kg
Altura da roda 97.0 mm
Altura máxima de ajustamento 15.0 mm
Altura de montagem 130.0 mm
Comprimento da placa 100.0 mm
Largura da placa 100.0 mm
Tipo de montagem Top Plate
Material da roda Nylon
Material da armação Alumínio
Código do material 3926300090
Capacidade de carga 750 kg

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos