Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
5,1436 € - 11,3688 € 284 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
4,3925 € - 9,7093 € 112 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
55.0 kg
6,77 € - 14,968 € 35 Em stock
75.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
71,9945 € - 159,1369 € 2 Em stock
45.0 mm
Rodízio de placa fixa
611.8 kg
4,9479 € - 10,939 € 5 Em stock
50.0 mm
Rodízio para placa giratória
55.0 kg
31,4593 € - 69,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
13,5929 € - 30,0524 € 85 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
6,4209 € - 14,1958 € 64 Em stock
60.0 mm
Rodízio com haste roscada
60.0 kg
75,6334 € - 79,6108 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
5,6568 € - 12,5057 € 93 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada
55.0 kg
13,889 € - 30,6976 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com haste roscada
80.0 kg
10,9589 € - 24,2133 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
80.0 kg
5,9468 € - 6,2675 € 30 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
20,495 € - 21,5687 € 6 Em stock
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
170.0 kg
12,3252 € - 12,9775 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
100.0 kg
11,22 € - 11,8058 € 300 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
32,1362 € - 33,8234 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
26,1199 € - 27,4924 € 1 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,4194 € - 23,0497 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
  • de 8
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269046

Intervalo de preços
11,3688 € - 5,1436 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10269084

Intervalo de preços
26,5722 € - 12,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Furo do parafuso Branco

10269039

Intervalo de preços
9,7093 € - 4,3925 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269053

Intervalo de preços
14,968 € - 6,77 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio de placa fixa 45.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208885

Intervalo de preços
159,1369 € - 71,9945 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Parafuso Branco

10269206

Intervalo de preços
10,939 € - 4,9479 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada 100.0 mm 120.0 kg Branco

10283752

Intervalo de preços
69,5299 € - 31,4593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Aparafusadas 95.0 mm Branco

10278000

Intervalo de preços
30,0524 € - 13,5929 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 60.0 mm (D) 28.0 mm (L) Nylon

10283400

Intervalo de preços
14,1958 € - 6,4209 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 200.0 mm 600.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Branco

10270233

Intervalo de preços
79,6108 € - 75,6334 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 50.0 mm (D) 24.0 mm (L) Nylon

10283394

Intervalo de preços
12,5057 € - 5,6568 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Roda do rodízio 125.0 mm (D) 32.0 mm (L) Nylon

10283448

Intervalo de preços
30,6976 € - 13,889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 33.0 mm (L) Nylon

10283431

Intervalo de preços
24,2133 € - 10,9589 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 25.0 mm Preto

10269800

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,9468 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 180.0 mm 45.0 mm Preto

10269848

Intervalo de preços
21,5687 € - 20,495 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Parafuso Preto

10269886

Intervalo de preços
12,9775 € - 12,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269923

Intervalo de preços
11,8058 € - 11,22 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 180.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269961

Intervalo de preços
33,8234 € - 32,1362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Montagem com parafuso 133.0 mm Preto

10269954

Intervalo de preços
27,4924 € - 26,1199 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 80.0 mm (D) 22.0 mm (L) Plástico

10276273

Intervalo de preços
23,0497 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso