Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
2,9326 € - 6,4835 € 125 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
25.0 kg
1,5444 € - 3,4146 € 505 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PU
60.0 kg
43,4548 € - 96,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
70.0 kg
1,404 € - 3,1037 € 451 Em stock
35.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Preto
Polímero termoplástico
5,393 € - 11,9215 € 306 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Preto
PA
70.0 kg
3,4058 € - 7,5283 € 192 Em stock
35.0 mm
Rodízio com haste roscada
Preto
Polímero termoplástico
10.0 kg
6,167 € - 13,6457 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
15.0 kg
5,2123 € - 11,5226 € 6 Em stock
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
12.0 kg
0,577 € - 0,6072 € 3228 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda não coberto
Preto
PA
50.0 kg
6,569 € - 14,5026 € 232 Em stock
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho
Plástico
35.0 kg
7,0556 € - 15,571 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Vermelho
PP
11,5624 € - 12,171 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
Polímero termoplástico
12.0 kg
1,9876 € - 4,3941 € 295 Em stock
45.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Preto
Polímero termoplástico
3,5304 € - 7,8039 € 230 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
40.0 kg
3,6418 € - 8,0505 € 1224 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
40.0 kg
1,4883 € - 3,2887 € 2543 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
3,0859 € - 6,8209 € 250 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
35.0 kg
4,2672 € - 9,4335 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
50.0 kg
60,4221 € - 133,5697 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
Termoplástico
31,5862 € - 69,8049 € 366 Em stock
35.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
  • de 5
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10277645

Intervalo de preços
6,4835 € - 2,9326 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280157

Intervalo de preços
3,4146 € - 1,5444 €

Níveis de stock
505 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292594

Intervalo de preços
96,0491 € - 43,4548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 35.0 mm Haste roscada Preto

10292440

Intervalo de preços
3,1037 € - 1,404 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Preto

10270349

Intervalo de preços
11,9215 € - 5,393 €

Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 35.0 mm (D) 16.0 mm (L)

10292327

Intervalo de preços
7,5283 € - 3,4058 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292259

Intervalo de preços
13,6457 € - 6,167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292242

Intervalo de preços
11,5226 € - 5,2123 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 40.0 mm 50.0 kg Orifício não passante Preto

10299432

Intervalo de preços
0,6072 € - 0,577 €

Níveis de stock
3228 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda não coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277935

Intervalo de preços
14,5026 € - 6,569 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Vermelho

10277898

Intervalo de preços
15,571 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 35.0 mm (D) 28.0 mm (L) Polímero termoplástico

10645635

Intervalo de preços
12,171 € - 11,5624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 45.0 mm Haste roscada Preto

10292457

Intervalo de preços
4,3941 € - 1,9876 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277669

Intervalo de preços
7,8039 € - 3,5304 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 40.0 mm 40.0 kg Haste roscada Cinzento

10292525

Intervalo de preços
8,0505 € - 3,6418 €

Níveis de stock
1224 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280027

Intervalo de preços
3,2887 € - 1,4883 €

Níveis de stock
2543 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277652

Intervalo de preços
6,8209 € - 3,0859 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277676

Intervalo de preços
9,4335 € - 4,2672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda com travão 120.0 mm 70.0 kg Cinzento

10292631

Intervalo de preços
133,5697 € - 60,4221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste recartilhada 35.0 mm 10.0 kg Preto

10292334

Intervalo de preços
69,8049 € - 31,5862 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada