Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
5,2123 € - 11,5226 € 6 Em stock
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
12.0 kg
1,0114 € - 1,0644 € 1189 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
80.0 kg
9,5414 € - 21,0822 € 96 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Preto
PA
0,6713 € - 0,7067 € 4100 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
50.0 kg
0,852 € - 1,8834 € 8 Em stock
28.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
15.0 kg
0,6337 € - 0,6669 € 37056 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
44.0 kg
0,9717 € - 1,0236 € 6745 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
60.0 kg
0,4281 € - 0,4502 € 59698 Em stock
32.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
Nylon
30.0 kg
0,5527 € - 0,5814 € 2671 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
50.0 kg
0,9086 € - 0,9561 € 945 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
80.0 kg
5,1844 € - 11,4607 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
35.0 kg
7,8807 € - 17,4221 € 1369 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
Preto
PA
70.0 kg
5,728 € - 12,6584 € 50 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
40.0 kg
6,569 € - 14,5026 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
Plástico
50.0 kg
2,6413 € - 5,838 € 80 Em stock
45.0 mm
Rodízio dupla roda de placa fixa
Preto
PA
2,9326 € - 6,4835 € 125 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
25.0 kg
3,5304 € - 7,8039 € 230 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
40.0 kg
3,0859 € - 6,8209 € 250 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
35.0 kg
2,0405 € - 4,5115 € 3525 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda giratório não coberto
Preto
PU
60.0 kg
4,2524 € - 9,4012 € 1974 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com furo para parafuso
Preto
PA
70.0 kg
  • de 5
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292242

Intervalo de preços
11,5226 € - 5,2123 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda coberto com travão 50.0 mm

10299517

Intervalo de preços
1,0644 € - 1,0114 €

Níveis de stock
1189 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 50.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 60.0 mm Preto

10277966

Intervalo de preços
21,0822 € - 9,5414 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda coberto com travão 40.0 mm

10299470

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,6713 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio de roda esférica Apenas roda 28.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292235

Intervalo de preços
1,8834 € - 0,852 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    28.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão 40.0 mm

10299456

Intervalo de preços
0,6669 € - 0,6337 €

Níveis de stock
37056 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto com travão 50.0 mm

10299494

Intervalo de preços
1,0236 € - 0,9717 €

Níveis de stock
6745 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto com travão 32.0 mm

10299425

Intervalo de preços
0,4502 € - 0,4281 €

Níveis de stock
59698 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 40.0 mm

10299463

Intervalo de preços
0,5814 € - 0,5527 €

Níveis de stock
2671 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm

10299500

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9086 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277683

Intervalo de preços
11,4607 € - 5,1844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270332

Intervalo de preços
17,4221 € - 7,8807 €

Níveis de stock
1369 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277690

Intervalo de preços
12,6584 € - 5,728 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277706

Intervalo de preços
14,5026 € - 6,569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 45.0 mm Placa fixa Preto

10292433

Intervalo de preços
5,838 € - 2,6413 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10277645

Intervalo de preços
6,4835 € - 2,9326 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277669

Intervalo de preços
7,8039 € - 3,5304 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277652

Intervalo de preços
6,8209 € - 3,0859 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 60.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280041

Intervalo de preços
4,5115 € - 2,0405 €

Níveis de stock
3525 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda giratório não coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270325

Intervalo de preços
9,4012 € - 4,2524 €

Níveis de stock
1974 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso