Menu Procurar

Rolamento flangeado 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10049914

Número de peça do fabricante:

008080900002

10300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,488 €
500 + 0,464 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

48,80 €

100 x 0,488 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 12.0 mm
Comprimento do eixo 4.0 mm
Comprimento total 6.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 12.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 8.0 mm
Diâmetro exterior da flange 16.0 mm
Diâmetro externo nominal 12.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 8.0 mm
Diâmetro total 12.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos