Menu Procurar

Rolamento flangeado 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050088

Número de peça do fabricante:

008101159902

2261 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6437 €
500 + 0,6113 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

64,37 €

100 x 0,6437 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 14.0 mm
Comprimento do eixo 8.0 mm
Comprimento total 10.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 14.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 10.0 mm
Diâmetro exterior da flange 20.0 mm
Diâmetro externo nominal 14.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 10.0 mm
Diâmetro total 14.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos