Menu Procurar

Rolamento flangeado 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050132

Número de peça do fabricante:

008101600002

38800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5162 €
500 + 0,4901 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

51,62 €

100 x 0,5162 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 13.0 mm
Comprimento do eixo 13.0 mm
Comprimento total 16.0 mm
Espessura da flange 3.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 13.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 10.0 mm
Diâmetro exterior da flange 21.0 mm
Diâmetro externo nominal 13.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 10.0 mm
Diâmetro total 13.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos