Menu Procurar

Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10322888

Número de peça do fabricante:

008113019247

197 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,9928 €
250 + 0,9426 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

49,64 €

50 x 0,9928 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 14.0 mm
Comprimento do eixo 8.0 mm
Comprimento total 9.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 90 °C
Diâmetro interno nominal 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra aramida; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 14.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 12.0 mm
Diâmetro exterior da flange 20.0 mm
Diâmetro externo nominal 14.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 12.0 mm
Diâmetro total 9.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos