Menu Procurar

Rolamento flangeado 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050224

Número de peça do fabricante:

008120700002

4415 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6186 €
500 + 0,5873 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

61,86 €

100 x 0,6186 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 16.0 mm
Comprimento do eixo 8.0 mm
Comprimento total 10.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 16.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 12.0 mm
Diâmetro exterior da flange 21.0 mm
Diâmetro externo nominal 7.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 12.0 mm
Diâmetro total 7.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos