Menu Procurar

Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10322987

Número de peça do fabricante:

008123019247

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,1892 €
250 + 1,1306 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

59,46 €

50 x 1,1892 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 18.0 mm
Comprimento do eixo 16.0 mm
Comprimento total 17.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 90 °C
Diâmetro interno nominal 16.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra aramida; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 18.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 16.0 mm
Diâmetro exterior da flange 24.0 mm
Diâmetro externo nominal 18.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 16.0 mm
Diâmetro total 17.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos