Menu Procurar

Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10323052

Número de peça do fabricante:

008130019247

90 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,31 €
50 + 2,195 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

23,10 €

10 x 2,31 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 28.0 mm
Comprimento do eixo 20.0 mm
Comprimento total 21.5 mm
Espessura da flange 1.5 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 90 °C
Diâmetro interno nominal 25.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra aramida; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 28.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 25.0 mm
Diâmetro exterior da flange 35.0 mm
Diâmetro externo nominal 28.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 25.0 mm
Diâmetro total 21.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos