Menu Procurar

Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10323090

Número de peça do fabricante:

008134019247

98 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,637 €
50 + 3,459 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

36,37 €

10 x 3,637 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 34.0 mm
Comprimento do eixo 35.0 mm
Comprimento total 37.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 90 °C
Diâmetro interno nominal 30.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra aramida; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 34.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 30.0 mm
Diâmetro exterior da flange 42.0 mm
Diâmetro externo nominal 34.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 30.0 mm
Diâmetro total 37.0 mm
Código do material 3926909790

Produto 008134019247 Substitui:

Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Preto
Referência da Essentra: 10323472
Número de peça do fabricante: 008771023243

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos