Menu Procurar

Rolamento flangeado 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10323106

Número de peça do fabricante:

008136019247

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,156 €
50 + 2,999 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

31,56 €

10 x 3,156 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 36.0 mm
Comprimento do eixo 24.0 mm
Comprimento total 26.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 90 °C
Diâmetro interno nominal 32.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra aramida; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 36.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 32.0 mm
Diâmetro exterior da flange 45.0 mm
Diâmetro externo nominal 36.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 32.0 mm
Diâmetro total 26.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos