10050262
008140059902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,766 € |
500 + | 0,7284 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do veio | 18.0 mm |
---|---|
Diâmetro do veio | 0.709 in |
Comprimento do eixo | 18.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.709 in |
Comprimento total | 21.0 mm |
Comprimento total | 0.827 in |
Espessura da flange | 3.0 mm |
Espessura da flange | 0.118 in |
Tipo de rolamento | Rolamento deslizante |
Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
Diâmetro interno nominal | 14.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 0.551 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Diâmetro exterior | 18.0 mm |
Diâmetro exterior | 0.709 in |
Padrão de medição | Métrico |
Diâmetro do furo do veio | 14.0 mm |
Diâmetro do furo do veio | 0.551 in |
Diâmetro exterior da flange | 28.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 1.102 in |
Diâmetro externo nominal | 18.0 mm |
Diâmetro externo nominal | 0.709 in |
Flangeado | Sim |
Diâmetro interior | 14.0 mm |
Diâmetro interior | 0.551 in |
Diâmetro total | 18.0 mm |
Diâmetro total | 0.709 in |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.