Menu Procurar

Rolamento flangeado 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050279

Número de peça do fabricante:

008150400002

106 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,1558 €
250 + 1,0994 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

57,79 €

50 x 1,1558 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 20.1 mm
Comprimento do eixo 10.0 mm
Comprimento total 12.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 15.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 20.1 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 15.2 mm
Diâmetro exterior da flange 24.0 mm
Diâmetro externo nominal 20.1 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 15.2 mm
Diâmetro total 20.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos